![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412934-LEGRAND-1000.jpg)
CX3 signaallamp drievoudig LED rood/geel/groen 230/400V AC-1 module 17,8mm
Componenten
Legrand
CX3 signaallamp drievoudig LED rood/geel/groen 230/400V AC-1 module 17,8mm
Ref.. 412934
EAN nr.
3414970531193
CX3 signaallamp drievoudig LED rood/geel/groen 230/400V AC-1 module 17,8mm
Kortingsgroep : I5
37,06 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Colour calotte | Other |
---|---|
Lamp type | LED |
Max. lamp power | 0.5 W |
Rated voltage | 400 V |
Voltage type | AC |
---|---|
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR 664481
(0.8 Mo)
SELECTEER