![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CP-330018-WEB-R.jpg)
CPE - MWS3A-DBB-EXT verhogingsring voor MWS3A en EBDRC-serie
CP Electronics
CP ELECTRONICS
CPE - MWS3A-DBB-EXT verhogingsring voor MWS3A en EBDRC-serie
Ref.. CP330018
EAN nr.
5019102218171
CPE - MWS3A-DBB-EXT verhogingsring voor MWS3A en EBDRC-serie
Kortingsgroep : J2
12,01 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Assembly arrangement | Surface mounted box |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Square |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9002 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | No |
With cable entry | No |
---|---|
With screw gland entry | No |
Shock resistant | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Width | 85 mm |
Height | 85 mm |
Depth | 20 mm |
Device width | 85 mm |
Device height | 85 mm |
Device depth | 20 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -10-50 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Cable support | Not applicable |