CPE - EBDHS-DBB-WBRKT muurbeugel voor inbouwdetector
CP Electronics
CP ELECTRONICS
CPE - EBDHS-DBB-WBRKT muurbeugel voor inbouwdetector
Ref.. CP100011
EAN nr.
5012774621478
CPE - EBDHS-DBB-WBRKT muurbeugel voor inbouwdetector
Kortingsgroep : J2
34,11 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Assembly arrangement | Surface mounted box |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9002 |
Transparent | No |
With cover frame | Yes |
With duct entry | No |
With cable entry | No |
---|---|
With screw gland entry | No |
Shock resistant | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Breedte | 125.5 mm |
Hoogte | 101.5 mm |
Diepte | 108.5 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 125.5 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 101.5 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 108.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -10-50 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Cable support | Not applicable |