CPE - DBB-EXT verhogingsring voor opbouwdoos 76 mm detectoren
CP Electronics
CP ELECTRONICS
CPE - DBB-EXT verhogingsring voor opbouwdoos 76 mm detectoren
Ref.. CP070001
EAN nr.
5019102218638
CPE - DBB-EXT verhogingsring voor opbouwdoos 76 mm detectoren
Kortingsgroep : J2
13,65 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Assembly arrangement | Surface mounted box |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Square |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9002 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | No |
With cable entry | No |
---|---|
With screw gland entry | No |
Shock resistant | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Width | 76 mm |
Height | 76 mm |
Depth | 20 mm |
Device width | 76 mm |
Device height | 76 mm |
Device depth | 20 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -10-50 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Cable support | Not applicable |