FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Voltage type for actuating
-
Number of normally closed contacts as main contact
-
Number of normally open contacts as main contact
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
-
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
-
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
-
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
-
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
-
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
-
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
-
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
-
Rated operation power at AC-3, 400 V
-
Rated operation power at AC-3, 400 V
-
Rated operation power at AC-3, 400 V
-
Rated operation power at AC-3, 400 V
-
Number of auxiliary contacts as normally open contact
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
-
Modular version
Legrand
Componenten
Ref.. 416456
Industriële magneetschakelaar 4P CTX³ 135A 230V AC schroefklemmen
590,05 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Componenten
Ref.. 416446
Industriële magneetschakelaar 4P CTX³ 100A 230V AC schroefklemmen
547,93 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Componenten
Ref.. 416436
Industriële magneetschakelaar 4P CTX³ 60A 230V AC schroefklemmen
240,43 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Componenten
Ref.. 416426
Industriële magneetschakelaar 4P CTX³ 40A 230V AC schroefklemmen
128,65 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen