Console/montageplaat CM50XXL UE SDZ
Cablofil
Legrand
Console/montageplaat CM50XXL UE SDZ
Ref.. CM586250
EAN nr.
3599075862301
Console voor bevestiging van een verdeeldoos. Deze montageplaat CM50XXL UE (Sendzimir verzinkt) is schroefloos te bevestigen op de draadgoot.
Kortingsgroep : H
14,34 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 65 mm |
---|---|
Width | 13 mm |
Height | 86 mm |
Suitable for cable management system width | 50-100 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 250 N |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER