Consoleklem UFI41 Thvz
Cablofil
Legrand
Consoleklem UFI41 Thvz
Ref.. CM595353
EAN nr.
3599075953535
Consoleklem UFI41 Thvz
Kortingsgroep : H
103,50 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
---|---|
Colour | Zinc |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER