Consoleklem buitenzijde+isolatie Rvs316L voor H125 excl.bev..mat.M10
Kabelladder
Legrand
Consoleklem buitenzijde+isolatie Rvs316L voor H125 excl.bev..mat.M10
Ref.. PFINSZ
EAN nr.
5012774482710
Consoleklem buitenzijde met isolatieplaatje en bus. Rvs316L voor Heavy duty H125 excl.M10 bevestigingsmateriaal. Om kabelladder vanaf de buitenkant op consoles of geperf.profielen te bevestigen.
Kortingsgroep : C2
23,00 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Stainless steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Stainless steel |