Consoleklem buitenzijde Thvz voor H150 excl. bevestigingsmat.M10
Kabelladder
Legrand
Consoleklem buitenzijde Thvz voor H150 excl. bevestigingsmat.M10
Ref.. EFG
EAN nr.
5012774111870
Consoleklem buitenzijde Thvz voor Extra heavy duty H150 excl. bevestigingsmateriaal. Bevestigen met M10 materiaal. Om kabelladder vanaf de buitenkant op consoles of geperforeerde profielen te bevestigen
Kortingsgroep : C2
8,20 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
---|---|
Colour | Other |