![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/PF/LG-HoldDownClip.jpg)
Consoleklem buitenzijde Thvz voor H100 excl.bevestigingsmat.M10
Kabelladder
Legrand
Consoleklem buitenzijde Thvz voor H100 excl.bevestigingsmat.M10
Ref.. ZFG
EAN nr.
5012774442554
Consoleklem buitenzijde Thvz voor Medium duty H100 excl.M10 bev.mat. Om kabelladder vanaf de buitenkant op consoles of geperf.profielen te bevestigen. Lengte benodigd bev.materiaal is afhankelijk van het materiaal waarop bevestigd wordt.
Kortingsgroep : C2
8,34 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
---|---|
Colour | Other |