Consoleklem buitenzijde. Geisoleerd voor H100 RVS316L
Kabelladder
Legrand
Consoleklem buitenzijde. Geisoleerd voor H100 RVS316L
Ref.. ZFINSZ
EAN nr.
5012774543411
Consoleklem buitenzijde met isolatieplaatje en bus. Rvs316L voor Medium duty H100 excl.M10 bevestigingsmateriaal. Om kabelladder vanaf de buitenkant op consoles of geperf.profielen te bevestigen.
Kortingsgroep : C2
20,11 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Stainless steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Stainless steel |