![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-ZJS-WEB-R.jpg)
Consoleklem binnenzijde 316L voor H100 excl.bevestigingsmat.M10
Kabelladder
Legrand
Consoleklem binnenzijde 316L voor H100 excl.bevestigingsmat.M10
Ref.. ZJS
EAN nr.
5012774446774
Consoleklem binnenzijde 316L voor H100 excl.bevestigingsmat.M10
Kortingsgroep : C2
47,74 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Stainless steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Stainless steel |