![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/CM-557253-WEB-L.jpg)
Console zwaar CRP 3000N L400 Thvz
Cablofil
Legrand
Console zwaar CRP 3000N L400 Thvz
Ref.. CM557253
EAN nr.
3599075572538
Console zwaar CRP 3000N L400 Thvz. Functiebehoud geld enkel voor kabelladder GLO-4 met gebruik van deze console met draadstang. Voor bevestiging van geperforeerde kabelgoot op deze console, gebruik multiclip ref.nr.349252.
Kortingsgroep : A
85,41 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 423 mm |
---|---|
Width | 45 mm |
Height | 121 mm |
Suitable for cable management system width | 100-400 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 2500 N |
Suitable for circuit integrity | Yes |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER