![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/87/LG-8717230-WEB-L.jpg)
Console Sdz 1500N B300
Console kabeldraagsystemen
Legrand
Console Sdz 1500N B300
Ref.. 8717230
EAN nr.
8714161120362
Console Sdz 1500N B300. Geschikt voor steun en profiel U50 en U55 en direct toepasbaar als wandconsole. Voor vastzetten van kabelgoot op deze console, gebruik multiclip ref.nr.349252.
Kortingsgroep : A
35,08 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 326 mm |
---|---|
Width | 40 mm |
Height | 120 mm |
Suitable for cable management system width | 70-300 mm |
Model | Wall- and profile console |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 1500 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | Yes |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER