Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Console Sdz 1500N B100

Console kabeldraagsystemen Legrand

Console Sdz 1500N B100

Ref.. 8717210 EAN nr. 8714161280578

Console Sdz 1500N B100. Geschikt voor steun en profiel U50 en U55 en direct toepasbaar als wandconsole. Voor vastzetten van kabelgoot op deze console, gebruik multiclip ref.nr.349252.

Kortingsgroep : A
26,51 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Length 126 mm
Width 40 mm
Height 120 mm
Suitable for cable management system width 70-100 mm
Model Wall- and profile console
Angle 90-90 °
Safe working load according to IEC 61537 1500 N
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Halogen free Yes

Documentatie

1 Document(s)
PEP
LGRP-00596-V01.02-EN.pdf pdf (0.18 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details