![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637981-WEB-R.jpg)
Console ISPL staal gelakt RAL7030 B600
Kabelgoot
Legrand
Console ISPL staal gelakt RAL7030 B600
Ref.. 637981
EAN nr.
3245066379814
Console ISPL staal gelakt RAL7030 B600
Kortingsgroep : C1
98,09 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 650 mm |
---|---|
Width | 80 mm |
Height | 130 mm |
Suitable for cable management system width | 600-600 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 2050 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
3 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Overeenkomst
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/001896
(0.38 Mo)
SELECTEER