Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Console ISPL kunststof B75/100

Kabelgoot Legrand

Console ISPL kunststof B75/100

Ref.. 637766 EAN nr. 3245066377667

Console ISPL kunststof B75/100

Kortingsgroep : C1
11,72 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Length 153 mm
Width 80 mm
Height 100 mm
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte 75-100 mm
Model Wall bracket
Angle 90-90 °
Safe working load according to IEC 61537 250 N
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Surface protection Other
Operating / setting temperature -5-60 °C
Colour Grey
RAL-number 7030
Storage temperature -5-60 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
Gebruikersinstructie
0064GF2-00.pdf pdf (0.26 Mo)