Console ISPL kunststof B300
Kabelgoot
Legrand
Console ISPL kunststof B300
Ref.. 637769
EAN nr.
3245066377698
Console ISPL kunststof B300
Kortingsgroep : C1
23,86 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 353 mm |
---|---|
Width | 80 mm |
Height | 130 mm |
Suitable for cable management system width | 300-300 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 750 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER