-
Material
-
Material quality
-
Suitable for cable management system width
-
Length
-
Angle
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Width
-
Height
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_25184_1.jpg)
Wandconsole Thvz 8800N B1000 H210
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_25184_1.jpg)
Wandconsole Thvz 8300N B900 H210
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_25184_1.jpg)
Wandconsole Thvz 8100N B850 H210
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_25184_1.jpg)
Wandconsole Thvz 7900N B750 H210
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_25184_1.jpg)
Wandconsole Thvz 7700N B700 H162
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_25184_1.jpg)
Wandconsole Thvz 7500N B650 H162
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_25184_1.jpg)
Wandconsole Thvz 7300N B600 H162
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_25184_1.jpg)
Wandconsole Thvz 7100N B550 H162
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_25184_1.jpg)
Wandconsole Thvz 6900N B500 H162
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_25184_1.jpg)
Wandconsole Thvz 6700N B450 H162
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_25184_1.jpg)
Wandconsole Thvz 6500N B400 H120
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8060635-WEB-R.jpg)
Wandconsole Thvz 6300N B250 H120
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_25184_1.jpg)
Wandconsole Thvz 6150N B300 H120
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_25184_1.jpg)
Wandconsole Thvz 6000N B250 H120
Exclusief BTW