FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Construction type
-
Nominal cross section
-
Nominal cross section
-
Material
-
Sleeve length
-
Material insulation
-
Surface protection
-
Total length
-
Insulated
-
For cables resistant to short circuit
-
With identification flag
-
Reel/roll packaging
-
AWG size
-
AWG size
-
Height
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-004890-WEB-R.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 004890
Connector Lexiclic connector los 4/6 mm².. Om een aftakking te maken.
4,74 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-004889-WEB-R.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 004889
Connector Lexiclic los 1.5/2.5mm². Om een aftakking te maken.
3,55 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen