![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4268ST-BTICINO-1000.jpg)
Connector Livinglight wit ST optische duplex glasvezel dataconnector 2-voudig 1 module
Schakelmateriaal
Bticino
Connector Livinglight wit ST optische duplex glasvezel dataconnector 2-voudig 1 module
Ref.. BTN4268ST
EAN nr.
8012199355191
Connector Livinglight wit ST optische duplex glasvezel dataconnector 2-voudig 1 module
Kortingsgroep : J4
30,68 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Surface mounting | No |
---|---|
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | ST/SC-Duplex |
Colour | White |
Centre plate | Yes |
With label space | No |
---|---|
Cable strain relief | No |
Wire stock | No |
Outlet direction | Straight |
Dust protection cap | Shutter |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER