![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-306065-WEB-R.jpg)
Configuratieset of adresseringsweerstanden tot en met 20 oproepen.
Deurcommunicatie
Bticino
Configuratieset of adresseringsweerstanden tot en met 20 oproepen.
Ref.. BT306065
EAN nr.
8012199366203
Configuratieset of adresseringsweerstanden tot en met 20 oproepen.
Kortingsgroep : K
41,82 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Other |
Mounting method | Other |
Material | Other |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | Green |
RAL-number (similar) | 3268 |
Transparent | No |
With bus connection | No |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER