Configuratieset of adresseringsweerstanden tot en met 10 oproepen.
Deurcommunicatie
Bticino
Configuratieset of adresseringsweerstanden tot en met 10 oproepen.
Ref.. BT306064
EAN nr.
8012199366180
Configuratieset of adresseringsweerstanden tot en met 10 oproepen.
Kortingsgroep : K
20,25 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
With video | No |
---|---|
Aantal binnenposten | 0 |
Aantal buitenposten | 0 |
Installation technique | Other |
Mounting method indoor station | Other |
Kleur binnenpost | Overig |
Montagewijze buitenpost | Overig |
Material outdoor station | Other |
Kleur buitenpost | Overig |
Expandable to max. number of indoor stations | 0 |
Expandable to max. number of outdoor stations | 0 |
Picture system | PAL |
Can be connected to smartphone | No |
Internal communication | No |
Hands free | No |
With day/night function | No |
Zoom, pan/tilt function | No |
With memory function | No |
Manual adjustable camera | No |
Label space/information surface | No |
Hearing aid compatible | No |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Width | 3 mm |
Hoogte | 10.2 mm |
Diepte | 12.4 mm |
Inbouwdiepte | 3.2 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Voltage type | AC/DC |
Sound level | 82 dB |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Cable nature for connection | Not applicable |
Fitted with USB plug | No |
Fitted with rainproof plate protection | No |
With complemantary luminous signal | No |
Mounting method | Other |
Horizontal fixing center distance | 50-100 mm |
bedieningswijze | Niet van toepassing |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Toevoeging van extra toestellen | Nee |
Loudness setting | No |
Addressable | No |
Door entry system with mobile application | No |
Remote opening of gate / Electric door opener | No |
Screen resolution | Not applicable |
Screen brightness setting | No |
Screen contrast setting | No |
Memory video function | No |
Camera type | Not applicable |
Communication rank type | Not applicable |
Connected object | No |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER