![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-031877-WEB-R.jpg)
Colson voetstukje schroefbevestiging grijs max 9mm
Bundelband
Legrand
Colson voetstukje schroefbevestiging grijs max 9mm
Ref.. 031877
EAN nr.
3245060318772
Colson voetstukje met schroefbevestiging - grijs -voor Colson bundelbanden met maximum breedte 9 mm - hoogte 12 mm - schroef TF diameter 5 mm
Kortingsgroep : L5
0,28 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 21.5 mm |
---|---|
Width | 14 mm |
Height | 18 mm |
Suitable for cable tie width to | 9 mm |
Type of fastening | Other |
Diameter mounting hole | 5 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Colour | Grey |