![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031981-LEGRAND-1000.jpg)
Colson signalisatieplaatje - zwart voor bundelbanden 6 mm
Bundelband
Legrand
Colson signalisatieplaatje - zwart voor bundelbanden 6 mm
Ref.. 031981
EAN nr.
3245060319816
Colson signalisatieplaatje - zwart voor bundelbanden 6 mm
Kortingsgroep : L5
0,40 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Adhesive label |
---|---|
Material | Plastic |
Length | 50 mm |
Width | 32 mm |
Colour | Black |
---|---|
With label space | No |
Imprint | None |
Mounting method | Other |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER