Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Colson installatiekabelband 7,6*500 mm

Bundelband Legrand

Colson installatiekabelband 7,6*500 mm

Ref.. 031933 EAN nr. 3245060319335

Colson installatiekabelband 7,6*500 mm

Kortingsgroep : L5
114,12 € / 100 piece Product geleverd in 100 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Band width 7.6 mm
Length belt/tape/tie 500 mm
Tie thickness 1.3 mm
Min. tensile strength 360 N
Operating temperature -25-60 °C
Mounting temperature 0-40 °C
Model Internal toothing
Band closure Plastic lip/-cam
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
UV-stable according to ASTM D6779 Yes
Halogen free Yes
Colour Black
Transparent No
Text strip None
Solvable fastener No
Type of fastening None
UL approval No