Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Colson installatieband zwart L194 B7.6

Bundelband Legrand

Colson installatieband zwart L194 B7.6

Ref.. 031929 EAN nr. 3245060319298

Colson installatieband zwart L194 B7.6

Kortingsgroep : L5
28,62 € / 100 piece Product geleverd in 100 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Band width 7.6 mm
Length belt/tape/tie 194 mm
Tie thickness 1.5 mm
Min. tensile strength 450 N
Operating temperature -25-60 °C
Mounting temperature 0-40 °C
Model Internal toothing
Band closure Plastic lip/-cam
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
UV-stable according to ASTM D6779 Yes
Halogen free Yes
Colour Black
Transparent No
Text strip None
Solvable fastener No
Type of fastening None
UL approval No

Documentatie

1 Document(s)
PEP
LGRP-00673-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)