Colring plakzadel zwart afmetingen 38 x 38 x 9,4mm
Bundelband
Legrand
Colring plakzadel zwart afmetingen 38 x 38 x 9,4mm
Ref.. 032068
EAN nr.
3245060320683
Colring plakzadel zwart afmetingen 38 x 38 x 9,4mm
Kortingsgroep : L5
111,03 €
/
50 piece
Product geleverd in
50 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 38 mm |
---|---|
Width | 38 mm |
Height | 9.5 mm |
Suitable for cable tie width to | 20 mm |
Type of fastening | Glue and screw |
Diameter mounting hole | 4.5 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Operating / setting temperature | -40-90 °C |
Colour | Black |