Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Colring bundelband 9 x 810 wit

Bundelband Legrand

Colring bundelband 9 x 810 wit

Ref.. 032048 EAN nr. 3245060320485

Colring bundelband 9 x 810 wit

Kortingsgroep : L5
181,49 € / 100 piece Product geleverd in 100 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Band width 9 mm
Length belt/tape/tie 810 mm
Tie thickness 2 mm
Min. tensile strength 770 N
Operating temperature -15-75 °C
Mounting temperature -10-40 °C
Model Internal toothing
Band closure Plastic lip/-cam
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
UV-stable according to ASTM D6779 No
Halogen free Yes
Colour Colourless
Transparent Yes
Fluorescent No
Text strip None
Solvable fastener No
Type of fastening None
UL approval Yes

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F00280EN-08.pdf pdf (0.62 Mo)
2 Document(s)
Overeenkomst
PEP
LGRP-00897-V01.03-EN.pdf pdf (0.56 Mo)