![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032051-LEGRAND-1000.jpg)
Colring bundelband 12,6 x 1030 wit
Bundelband
Legrand
Colring bundelband 12,6 x 1030 wit
Ref.. 032051
EAN nr.
3245060320515
Colring bundelband 12,6 x 1030 wit
Kortingsgroep : L5
162,53 €
/
50 piece
Product geleverd in
50 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Band width | 12.6 mm |
---|---|
Length belt/tape/tie | 1030 mm |
Tie thickness | 2.2 mm |
Min. tensile strength | 1110 N |
Operating temperature | -15-75 °C |
Mounting temperature | -10-40 °C |
Model | Internal toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
---|---|
UV-stable according to ASTM D6779 | No |
Halogen free | Yes |
Colour | Colourless |
Transparent | Yes |
Fluorescent | No |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | None |
UL approval | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER