-
Pillar shape
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover mounting possible
-
Suitable for depth of wall duct
-
Suitable for duct depth
-
Material
-
Material quality
-
Mounting method cover
-
Height levelling
-
Length
-
Zuilhoogte
-
Zuilhoogte
-
Length
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
With potential equalization
-
Adjustable
-
Suitable for floor mounting
-
Aantal inzetbare deksels
-
Number of usable covers
-
Prewired
-
Colour top cover
-
Prewired
-
Cable entry
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
With protective foil
-
Place variable
-
Through-going profile
-
Oppervlakte deksel
-
Material installation column
-
Material quality installation column
-
Material installation column halogen free
-
Surface protection column
-
Colour column
-
RAL-number column
-
Dekselmateriaal
-
Material quality cover
-
Material cover halogen free
-
Suitable for ceiling mounting
-
RAL-number cover
-
Width
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-350276-WEB-R.jpg)
Colonnette CL-6 staal basis GWO 6 dubbel 2x110x63mm L670 mm met 6x2v wandgootdozen en deksels RAL9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-350275-WEB-R.jpg)
Colonnette CL-6 staal basis GWO 6 dubbel 2x110x63mm L670 mm zonder wandgootdozen en deksels RAL9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-350272-WEB-R.jpg)
Colonnette CL-6 staal basis GWO 6 dubbel 2x110x63mm L275 mm met 2x2v wandgootdozen en deksels RAL9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-351210-WEB-R.jpg)
Deksel GWO-5/GWO-6 B79mm L1000mm RAL9010.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351220-WEB-R.jpg)
Tussendeksel B79mm L100mm RAL9010.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-351189-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot L1000 GWO 6, toepasbaar met snapper ref.nr.351319.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-351319-WEB-R.jpg)
Snapper, multifunctionele clip voor GWO 6. Voor op het op de plaats houden van kabel
Exclusief BTW