![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350274-WEB-R.jpg)
Colonnette CL-SO staal Snap-on dubbel 85x50mm L450 mm met 2x3v wcd randaarde, 3x2v RJ45 UTP CAT6 en deksels RAL9003
Energiezuilen
Legrand
Colonnette CL-SO staal Snap-on dubbel 85x50mm L450 mm met 2x3v wcd randaarde, 3x2v RJ45 UTP CAT6 en deksels RAL9003
Ref.. 350274
EAN nr.
3414971161757
Colonnette CL-SO staal Snap-on dubbel 85x50mm L450 mm met 2x3v wcd randaarde, 3x2v RJ45 UTP CAT6 en deksels RAL9003
Kortingsgroep : E
659,10 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Pillar shape | Rectangular |
---|---|
Model | Double-sided |
Prewired | Yes |
Adjustable | No |
Height levelling | 0 mm |
Column height | 450-450 mm |
Aantal inzetbare deksels | 0 |
Cover width | 45 mm |
Type of fastening | Screwing |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | No |
Suitable for floor mounting | Yes |
Cable entry | Bottom |
Through-going profile | Yes |
Material installation column | Steel |
---|---|
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Continuously galvanized and coated |
Colour column | White |
RAL-number column | 9003 |
Dekselmateriaal | Staal |
Material quality cover | Other |
Material cover halogen free | Yes |
Oppervlakte deksel | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Colour top cover | White |
RAL-number cover | 9003 |
Number of partitions | 0 |