Colonnette CL-SO staal Snap-on dubbel 85x50mm L225 mm zonder schakelmateriaal en deksels RAL 9003
Energiezuilen
Legrand
Colonnette CL-SO staal Snap-on dubbel 85x50mm L225 mm zonder schakelmateriaal en deksels RAL 9003
Ref.. 350269
EAN nr.
3414971161702
Colonnette CL-SO staal Snap-on dubbel 85x50mm L225 mm zonder schakelmateriaal en deksels RAL 9003
Kortingsgroep : E
226,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Pillar shape | Rectangular |
---|---|
Model | Double-sided |
Prewired | No |
Adjustable | No |
Height levelling | 0 mm |
Column height | 225-225 mm |
Number of usable covers | 1 |
Cover width | 45 mm |
Type of fastening | Screwing |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | No |
---|---|
Suitable for floor mounting | Yes |
Cable entry | Bottom |
Through-going profile | Yes |
Material installation column | Steel |
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Continuously galvanized and coated |
Colour column | White |
RAL-number column | 9003 |