-
Transparent
-
Cable diameter
-
Material
-
Toothing
-
Length
-
Model
-
Mounting method
-
With label space
-
Imprint
-
Imprint
-
Imprint
-
Width
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037780-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab cijfer 0 op wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037784-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab cijfer 4 op wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037785-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab cijfer 5 op wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037802-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab cijfer 3, internationale kleurcode oranje, breedte 2,3mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037806-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab cijfer 4, internationale kleurcode geel, breedte 2,3mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037807-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab cijfer 1, internationale kleurcode bruin, breedte 2,3mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037809-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab cijfer 0, internationale kleurcode zwart, breedte 2,3mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-037781-WEB-R.jpg)
Codeerteken Memocab cijfer 1 op wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037782-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab cijfer 2 op wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037783-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab cijfer 3 op wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037810-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab cijfer 2, internationale kleurcode rood, breedte 2,3mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037786-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab cijfer 6 op wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037787-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab cijfer 7 op wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037801-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab cijfer 7, internationale kleurcode violet, breedte 2,3mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037803-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab cijfer 9, internationale kleurcode wit, breedte 2,3mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037808-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab cijfer 6, internationale kleurcode blauw, breedte 2,3mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037788-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab cijfer 8 op wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037789-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab cijfer 9 op wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037804-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab cijfer 8, internationale kleurcode grijs, breedte 2,3mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037805-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab cijfer 5, internationale kleurcode groen, breedte 2,3mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037954-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab elektrotechnisch teken /, zwart op witte achtergrond.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037826-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab letter A, zwart op witte achtergrond.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037827-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab letter B, zwart op witte achtergrond.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037830-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken Memocab letter E, zwart op witte achtergrond.
Exclusief BTW