Codeertekenhouder MemoCab 0.25-1.5mm² 7 tekens enkel L18mm transparant
Codering
Legrand
Codeertekenhouder MemoCab 0.25-1.5mm² 7 tekens enkel L18mm transparant
Ref.. 037936
EAN nr.
3245060379360
Codeertekenhouder MemoCab 0.25-1.5mm² 7 tekens enkel L18mm transparant
Kortingsgroep : L4
109,49 €
/
1000 piece
Product geleverd in
1000 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Roller shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 0.6-1.4 mm |
Cable diameter | 1.3-3.5 mm |
Length | 18 mm |
Colour | Colourless |
---|---|
Transparent | Yes |
With label space | No |
Imprint | None |
Mounting method | Other |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER