![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038491-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerteken hulpstuk CAB 3 voor kabel 25/35mm2
Codering
Legrand
Codeerteken hulpstuk CAB 3 voor kabel 25/35mm2
Ref.. 038491
EAN nr.
3245060384913
Codeerteken hulpstuk CAB 3 voor kabels met doorsnede 25 tot 35mm² - zwart - Geschikt voor max. 8 codeertekens met doorsnede 0,5-1,5mm² of 1,5-2.5mm².
Kortingsgroep : L4
15,20 €
/
50 piece
Product geleverd in
50 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 5.6-6.7 mm |
Cable diameter | 8.1-10.9 mm |
Length | 26.3 mm |
Width | 12.2 mm |
---|---|
Colour | Black |
Transparent | No |
With label space | No |
Imprint | None |
Mounting method | Snap |