Codeerteken hulpstuk CAB 3 voor kabel 10/16mm2
Codering
Legrand
Codeerteken hulpstuk CAB 3 voor kabel 10/16mm2
Ref.. 038490
EAN nr.
3245060384906
Codeerteken hulpstuk CAB 3 voor kabels met doorsnede 10 tot 16mm² - zwart - Geschikt voor max. 8 codeertekens met doorsnede 0,5-1,5mm² of 1,5-2.5mm².
Kortingsgroep : L4
20,06 €
/
100 piece
Product geleverd in
100 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 3.6-4.5 mm |
Cable diameter | 5.6-7.8 mm |
Length | 26.3 mm |
Width | 8.9 mm |
---|---|
Colour | Black |
Transparent | No |
With label space | No |
Imprint | None |
Mounting method | Snap |