![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Codeerteken CAB 3 cijfer 8 grijs 0.5-1.5mm²
Codering
Legrand
Codeerteken CAB 3 cijfer 8 grijs 0.5-1.5mm²
Ref.. 038218
EAN nr.
3245060382186
Codeerteken CAB 3 cijfer 8 grijs 0.5-1.5mm²
Kortingsgroep : L4
64,89 €
/
1200 piece
Product geleverd in
1200 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 0.8-1.4 mm |
Cable diameter | 2-3.2 mm |
Length | 5 mm |
Width | 3 mm |
Colour | Grey |
Transparent | No |
---|---|
With label space | Yes |
Imprint | Numbers |
Mounting method | Snap |
Operating / setting temperature | -30-85 °C |
Storage temperature | -30-85 °C |
Halogen free | No |