Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Codeerteken CAB 3 cijfer 2 rood 0.5-1.5mm²

Codering Legrand

Codeerteken CAB 3 cijfer 2 rood 0.5-1.5mm²

Ref.. 038212 EAN nr. 3245060382124

Codeerteken CAB 3 cijfer 2 rood 0.5-1.5mm²

Kortingsgroep : L4
64,89 € / 1200 piece Product geleverd in 1200 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Booklet shape
Toothing None
Material Plastic
Core diameter 0.8-1.4 mm
Cable diameter 2-3.2 mm
Length 5 mm
Width 3 mm
Colour Red
Transparent No
With label space Yes
Imprint Numbers
Mounting method Snap
Operating / setting temperature -30-85 °C
Storage temperature -30-85 °C
Halogen free No