![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032085-LEGRAND-1000.jpg)
Codeerplaatje Colring transparant voor bundelbanden max. B4.6mm
Bundelband
Legrand
Codeerplaatje Colring transparant voor bundelbanden max. B4.6mm
Ref.. 032085
EAN nr.
3245060320850
Codeerplaatje 40x22mm Colring transparant voor bundelbanden met een max. breedte van 4.6mm. Codering mogelijk met separaat te bestellen viltstift ref.nr. 037298.
Kortingsgroep : L5
29,79 €
/
100 piece
Product geleverd in
100 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Adhesive label |
---|---|
Material | Plastic |
Length | 38.5 mm |
Width | 19 mm |
Colour | White |
---|---|
With label space | Yes |
Imprint | None |
Mounting method | Other |