CM50WL DC MONTAGEPLAAT
Cablofil
Legrand
CM50WL DC MONTAGEPLAAT
Ref.. CM586257
EAN nr.
3599075862578
Console voor bevestiging van een verdeeldoos. Deze montageplaat CM50XXL UE (Thermisch verzinkt) is schroefloos te bevestigen op de draadgoot.
Kortingsgroep : H
16,46 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 240 mm |
---|---|
Width | 25 mm |
Height | 125 mm |
Suitable for cable management system width | 50-100 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 250 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER