![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/CM-595907-WEB-L.jpg)
CM 100/25 Universele beugel B50-B100 ZnMg. Geschikt voor wandmontage.
Cablofil
CABLOFIL
CM 100/25 Universele beugel B50-B100 ZnMg. Geschikt voor wandmontage.
Ref.. CM595907
EAN nr.
3599075959070
CM 100/25 Universele beugel B50-B100 ZnMg. Geschikt voor wandmontage.
Kortingsgroep : H
35,94 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 108 mm |
---|---|
Width | 85 mm |
Height | 50 mm |
Suitable for cable management system width | 50-50 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 650 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized zinc-magnesium |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER