![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/BT-344844-WEB-R.jpg)
Classe 300EOS - accesoire voor LAN verbinding
Deurcommunicatie
Bticino
Classe 300EOS - accesoire voor LAN verbinding
Ref.. BT344844
EAN nr.
8005543683569
Classe 300EOS - accesoire voor LAN verbinding
Kortingsgroep : K
33,40 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Function | Convert |
---|---|
Installation technique | Network technology |
Type of interface | LAN |
Width | 150 mm |
Height | 19 mm |
Depth | 18 mm |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Black |
Halogen free | Yes |
Addressable | No |