-
Material
-
Material quality
-
Length
-
Profile shape
-
Model
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Integrated partition
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-CF105.jpg)
Draadgoot CF80 L3000 B500 H80 Thvz.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-CF105.jpg)
Draadgoot CF80 L3000 B400 H80 Thvz.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-CF105.jpg)
Draadgoot CF80 L3000 B500 H80 Elvz.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-CF105.jpg)
Draadgoot CF80 L3000 B300 H80 Thvz.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-CF105.jpg)
Draadgoot CF80 L3000 B400 H80 Elvz.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-CF105.jpg)
Draadgoot CF80 L3000 B300 H80 Elvz.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-CF105.jpg)
Draadgoot CF80 L3000 B200 H80 Thvz.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-CF105.jpg)
Draadgoot CF80 L3000 B100 H80 Thvz.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-CF105.jpg)
Draadgoot CF80 L3000 B200 H80 Elvz.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-CF105.jpg)
Draadgoot CF80 L3000 B100 H80 Elvz.
Exclusief BTW