-
Cover width
-
Material
-
Material
-
Material quality
-
Material quality
-
Material quality
-
Length
-
Profile shape
-
Suitable for wire mesh tray
-
Profile shape
-
Model
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Integrated partition
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Type of connector
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/CM-003243-1000.jpg)
Draadgoot CFG50 L3000 B200 H50 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/CM-430114-WEB-R.jpg)
Draadgoot G-mini L3000 B50 H50 Rvs316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/CM-003233-1000.jpg)
Draadgoot CFG50 L3000 B150 H50 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-TXF35_CP35_FTX_P_070806.jpg)
Draadgoot machinebouw TXF35 L3000 B35 H35 Rvs304L. Koppelen met bevestigingsmateriaal ref.nrs.CM558954.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/CM-003241-1000.jpg)
Draadgoot CFG50 L3000 B200 H50 Elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/CM-003223-1000.jpg)
Draadgoot CFG50 L3000 B100 H50 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/CM-003231-1000.jpg)
Draadgoot CFG50 L3000 B150 H50 Elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/CM-003221-1000.jpg)
Draadgoot CFG50 L3000 B100 H50 Elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-GMINI_P_070822_bended.jpg)
Draadgoot G mini L3000 B50 H50 Elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-CP35_cotes.jpg)
Deksel CP35 voor TXF35 L3000 B35 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-TXF35_CP35_FTX_P_070806.jpg)
Draadgoot machinebouw TXF35 L3000 B35 H35 Thvz. Koppelen met bevestigingsmateriaal ref.nrs.CM558087.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-CP35_cotes.jpg)
Deksel CP35 voor TXF35 L3000 B35 Elvz
Exclusief BTW