![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/056661-LEGRAND-1000.jpg)
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 16A 6h 230V 2P+A IP55 P17
CEE materiaal
Legrand
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 16A 6h 230V 2P+A IP55 P17
Ref.. 056661
EAN nr.
3245060566616
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar + lege DIN-rail en klapdeksel - 16A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP55 - dubbele mechanische vergrendeling
Kortingsgroep : O1
162,95 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
CEE socket outlet 16 A | 1x16A xp xxxV |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M25 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 300 mm |
Width | 125 mm |
Depth | 155 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
SELECTEER