![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558048-1000.jpg)
CE30 klemstuk RVS304 (per 50) voorzien van gat 7x7mm.
Cablofil
CABLOFIL
CE30 klemstuk RVS304 (per 50) voorzien van gat 7x7mm.
Ref.. CM558048
EAN nr.
3599075580489
CE30 klemstuk RVS304 (per 50) voorzien van gat 7x7mm.
Kortingsgroep : H1
3,36 €
/
1 piece
Product geleverd in
50 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Continuous |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Stainless steel 304 (V2A) |
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 3.6-5.9 mm |
Bore diameter | 7 mm |
Permitted net load | 5 N |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER