FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Type of connector connection 1
-
Fire retardant version
-
Category
-
Type of connector connection 2
-
Length
-
Anti-kink sleeve
-
Locking lever
-
Colour anti-kink sleeve
-
Cable type
-
Colour outer sheath
-
Cable construction
-
AWG-size
-
Pin assignment
-
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483
-
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/051786-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
LCS3 Copper
Ref.. 051786
LCS Aansluitkabel S/FTP Cat6A t.b.v. consolidatiedoos 8 meter RJ45-Open
58,86 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen