![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/39/391649-BTICINO-1000.jpg)
Camera Light Tech kleur Coax
Schakelmateriaal
Bticino
Camera Light Tech kleur Coax
Ref.. BT391649
EAN nr.
8012199819815
Kleurencamera LivingLight met coax-uitgang, 1,3-inch LCD-scherm, resoliutie 380 horizontale lijnen, 3.7mm lens, voeding 12Vdc 120mA (max.), Tech.
Kortingsgroep : K
370,40 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Inbouwmodule |
---|---|
Scope of application | Inside |
Picture system | PAL |
Property picture system | Colour |
Colour | Silver |
Diameter | 3.7 mm |
Height | 43 mm |
Width | 43 mm |
---|---|
Depth | 65 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Connected object | No |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER