FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/036495-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Industriële kasten
Ref.. 036495
Wartelplaat Cabstop - IP-55 voor Atlantic kast - kastbreedte 400 mm
115,36 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/036497-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Industriële kasten
Ref.. 036497
Cabstop wartelplaat 33xdivers IP55 vr Atlantic en Marina behuizing
115,05 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-036496-WEB-R.jpg)
Legrand
Industriële kasten
Ref.. 036496
Cabstop wartelplaat 31xdivers IP55 vr Atlantic en Marina behuizing
104,13 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-036498-WEB-R.jpg)
Legrand
Industriële kasten
Ref.. 036498
Montageset geschikt voor montage van 2 Cabstop wartelplaten ref.nrs.036494, 036496 of 036497 in Marina wandbehuizingen IP55.
30,34 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen